變更語言 :
拖鏈是安全傳輸能源、數據、液體和空氣的方式。無論是水平、垂直沿所有軸或在圓周上。 igus®拖鏈 100% 滿足此要求。多種旋轉、螺旋運動系統可供選擇,模組化、通用性、高度穩定性等技術規格保證了可靠性。
集電滑環的替代方案:
由於我們的拖鏈系統沒有配備集電滑環,因此空氣、油或水等介質可以輕鬆傳輸而不會中斷。
自行設計適合圓形模組的導槽的十個寶貴技巧,避免可能縮短系統使用壽命甚至導致故障的錯誤。
從內容來看:
- 正確規劃導板
- 鋪設電線電纜的技巧
- 限制最大旋轉角度
- 產生導槽和整個模組的 CAD 數據
立即免費下載 10 個技巧,我們也可以隨時為您提供協助和建議。


igus® 的旋轉運動拖鏈可用於各種應用: twinserchain 在機器人領域很受歡迎。 twinserband 拖鍊是在最狹小的空間內進行高達 7,200° 旋轉運動的完美解決方案。如果電線電纜需要更多空間,我們建議使用反向彎曲半徑旋轉供能系統。 e-spool 通常用於劇場和舞台技術應用。
►twisterchain
®應用範例
► 反轉彎曲半徑的應用範例 ► e-spool 的應用範例
►twisterband拖鏈的應用範例

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net