免維護重載型和纖維複合材料平面軸承

igutex TX2

專為高負荷


受惠於igutex複合軸承和iglidur平面軸承(乾式軸承)

節省成本和時間

無損失在潤滑上面

專為高負載而開發


我們的高強度igutex纖維複合材料軸承(乾式軸承)

igutex TX1

igutex TX1

igutex TX3

igutex TX3

igutex纖維複合材料軸承(乾式軸承)有什麼特別之處?

纖維複合材料平面軸承結構

1滑動層

2 基礎層

這裡使用 igutex 纖維複合材料平面軸承

最小化維護

全地形車

儘管污垢和污垢仍然可靠

振動軸

節省潤滑成本

A 型框

20噸負載和鹽水

我們的iglidur重負載型軸承(乾式軸承)

iglidur Q3E - 適用於大型批量的重負載型軸承(乾式軸承)

Q3E平面軸承

iglidur SG03 軸承(乾式軸承)附毛氈密封型法蘭

SG03 平面軸承

iglidur Q2 軸承(乾式軸承)具有高負載能力

iglidur Q2 材質乾式軸承

iglidur軸承(乾式軸承)有什麼特別之處?

平面軸承搭配工程機械用軸承

這裡使用 iglidur 重載型平面軸承

帶搖臂拖車的農用車鏈接

在風和天氣下免保養

皮帶輪模組

高負載沒問題

來自Lemken的耕種機

節省維護時間


免費諮詢

立即索取建議
Uwe Sund
重工業機械白皮書預覽

免費重工業小冊子

  • 與我們的開發專家進行討論
  • 重負載軸承(乾式軸承)的材料概述
  • iglidur和igutex材料的工作原理
  • 潤滑油-產業面臨的挑戰
  • 永續產品開發
  • 不同類型軸承的測試結果
  • 實踐應用實例
白皮書預覽

免費白皮書

  • 潤滑在軸承(乾式軸承)中的重要作用
  • 改用免潤滑軸承(乾式軸承)的理由
  • 區別:免潤滑iglidur軸承(乾式軸承)與潤滑金屬軸承
  • 自潤滑軸承(乾式軸承)如何運作
  • 轉為乾式運轉軸承時應注意什麼

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢