驅動技術 econ 入門級系列

具成本效益、無需潤滑且重量輕!

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

適用於簡單的定位與調整任務

經濟線性軸心一覽

微型線性模組 SLN
  • 超薄窄型設計
  • 滑動軸承支撐導螺桿,搭配公制螺紋或乾式高螺旋螺紋
  • 進給速率高達每轉 25 mm
drylin® 入門級平面線性機器人
  • 由於使用 3D 列印零件,成本效益提高 80%,製造速度加快 70
  • 由於組件少,裝配速度非常快
  • 具有多種緊固選項的塑膠滑座
線性模組 SLWP
  • 扁平且抗扭
  • 自鎖梯形或公制螺紋導螺桿
  • 乾式高螺旋螺紋可快速調整
drylin® Econ 齒帶軸 ZLW
  • 採用塑膠和鋁材,重量輕
  • 通過槽螺母和夾具進行可變緊固
  • 客製化行程長度
SHT 經濟線性模組
  • 重量極輕
  • 極具成本效益
  • 耐腐蝕
  • 滑架和軸端支撐由高性能聚合物製成
DRE_GEN_Drive_technology_configurator_ddx_DE_1.jpg
  • 根據您的需求,快速、簡易地配置 econ 線性軸
  • 選購配件
  • 詳細零件清單
  • 快速交貨(48 小時內即可出貨)
DRL_ICON_icon_econ_drylin_1

同時探索 econ 線性技術系列

陳浩瑋 Rick Chen
在 econ 線性軸的協助下,我們能讓企業以符合成本效益的價格進入自動化世界:免潤滑、輕量且可個別配置!

陳浩瑋 Rick Chen

線性與驅動技術國際產品經理

經濟線性模組樣品包括 眼鏡盒

drylin 微型線性模組化系統樣本
  • 節省空間且堅固耐用的設計
  • 100% 無潤滑
  • 非常容易組裝
  • 成本效益高

Drylin Econ 的優點一覽

經濟實惠

經濟實惠

免潤滑

免潤滑

減輕重量 (輕)

重量減輕型

使用 drylin econ 線性模組實現低成本自動化
  • 結合塑膠與鋁材的輕量化結構
  • 專為快速組裝而設計
  • 採用注塑和透明陽極處理,成本效益高
  • 潤滑免保養
  • 有庫存
  • 自鎖螺紋
  • 快速乾旋高螺旋螺紋
  • 基本系列的氯丁橡膠齒帶

客戶的精選應用

FA0712

尿布生產設備

組件的目視檢查

快速可靠的測試& 測量

BRG_GEN_Anwendungsbereiche-Gleitlager_DE_1

更多應用範例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品專員/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢