什麼是乾式軸承 iglidur®?

iglidur 乾式軸承材質由什麼製成?

塑膠基材

iglidur 塑膠基材

纖維和填充物

iglidur 塑膠基材加上纖維

固體潤滑劑

iglidur 塑膠基材加上纖維加上固體潤滑劑
含有纖維和固體潤滑劑的基礎聚合物,放大 200 倍,染色

自潤滑效果如何發揮作用?

在測試實驗室和 igus 線上工具中進行測試

可預測的產品壽命

我們的 iglidur 材料的技術規範

表面速度

表面速度

負載和表面壓力

負載限制

摩擦係數

表面係數

耐磨性

耐磨性

允許溫度

允許溫度

公差

安裝指南

其他乾式軸承塑膠及其技術規範

POM

PA66 尼龍66

窺視

磨損測試:iglidur 與其他塑膠相比表現如何?

iglidur 與其他塑膠相比的磨損情況
  • 旋轉
  • 速度 v = 0.3m/s
  • 負載 p = 1N/mm²
  • 心軸材質:304 SS

白皮書:iglidur 與其他塑膠的比較

白皮書預覽
  • 如何找到合適的乾式軸承(塑膠軸承)?
  • 有哪些乾式軸承材料可用,它們有什麼特點?
  • 乾式軸承材質之間如何比較?
  • 各種乾式軸承材料的疲勞行為是什麼? (測試程序、測試結果)

立即與我們聯繫

與 igus 銷售人員進行個人諮詢會議

乾式軸承 iglidur® 樣品盒

乾式軸承 iglidur® improves 樣品盒

所有材料詳細

含顆粒的試管

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢