線上商店

igus® 易格斯chainflex® 耐彎曲電纜線上商店

配置器及更多

chainflex® 耐彎曲電纜配置器

專業知識

chainflex® 耐彎曲電纜技術資訊

電纜類型

igus® 提供哪些類型的電線電纜?

Drive Tech

採用 chainflex 耐彎曲驅動技術

精進技術、降低成本。

為什麼要選擇chainflex® 耐彎曲電纜?

耐彎曲電線電纜的使用 - 來自客戶的激動人心的實際例子

chainflex works - 享保固和經認證!

UL 認證

2024年耐彎曲電纜新產品

實驗室和現場經驗可預測的安全性

chainflex 耐彎曲電纜認證和標準

認證與標準

耐彎曲電線電纜紙箱 CASE - Ship'n store by igus

chainflex® CASE 耐彎曲電纜專用運輸紙箱
  • 再訂購速度提高 60% - 使用二維碼的標籤,您可以直接進入產品頁面
  • 直接從盒子中簡單地展開
  • 簡單存放 - 根據需要最多可堆疊三個盒子
  • 使用UPS 標準運送可便宜84%
  • 依照UPS 標準, 1-2 個工作天內送達
  • 不再需要儲存系統和電纜捲筒線架

什麼是運動用耐彎曲電線電纜?

我們的電纜有什麼優勢?

耐電纜彎曲優點
  • 30年經驗
  • 4年保固
  • 在我們自己的實驗室中進行了超過 4,000 平方米的測試,125 個測試系統,超過 800 項正在進行的測試
  • 範圍最廣,有 1,354 種電線電纜類型,適用於資料、匯流排和混合系統、控制和驅動系統
  • 可計算和可配置的產品壽命
  • 備有常備庫存,長度1 m起,36小時內可用
  • 適用於各種運動類型的電線電纜:水平、垂直、扭轉、高速
  • 免費提供樣品
  • 由於獨特的 CFRIP技術,剝離過程中節省 50% 的時間
  • 可選配智慧塑膠的智慧拉力監控功能,適用於負載特別重的電線電纜

電線電纜有什麼差別?

智慧電線電纜感測器 | i.Sense CF.P

  • CF.P 感測器測量電線電纜上的拉力
  • 長時間增加的拉力可能會導致電線電纜損壞,在最壞的情況下,會導致電線電纜火災
  • CF.P 感測器辨識電線電纜上執行不正確的維護

客戶應用範例

自動取放裝置

自動取放裝置

龍門型加工中心機

大型加工中心

用於自動化技術的光纖電纜(FOC)

機械工業

易格斯的不銹鋼基座拖鏈

卸船機

用於動態應用之chainflex®耐彎曲電纜

更多應用

readycable® 預裝配電纜

readycable® 預裝配電纜

readychain® 全裝配拖鏈

readychain® 即裝即用的全裝配拖鏈

有關耐彎曲電線電纜的更多資訊

chainflex® 測試實驗室
chainflex® 耐彎曲電線電纜目錄
索取紙本目錄

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

副協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢