igus®平面軸承(乾式軸承)線上商店

法蘭軸承

法蘭軸承

套筒軸承

襯套

推力墊圈(華司)

推力墊片、華司

活塞環

活塞環

卡箍軸承

夾式軸承、卡式軸承

法蘭襯套

兩個孔法蘭軸承

雙法蘭軸承

雙法蘭軸承

盤型彈簧(碟形彈簧)

碟型彈簧

剖分式軸承

剖分式軸承

預載兩孔法蘭軸承

有預緊功能兩個孔法蘭軸承

iglidur®分離式軸承,具有防旋轉功能

具有防旋轉功能的剖分式軸承

零間隙, 預載法蘭軸承

零間隙且有預緊功能的法蘭軸承

我們最暢銷的產品

乾式軸承 iglidur® J 材質

iglidur J 製成的平面軸承(乾式軸承)

  • 乾式運轉中的最低摩擦係數
  • 耐邊緣壓力
  • 防黴符合 DIN EN ISO 846
iglidur G 法蘭軸承

iglidur G 製成的法蘭軸承

  • 耐衝擊和撞擊
  • 特別耐髒、耐塵
  • 卓越的性價比
由 iglidur® GLW 製成的止推墊圈

iglidur X 製成的推力墊圈

  • 適用於高溫
  • 承受靜態負載高達150MPa
  • 耐化學品
2 孔固定法蘭軸承

兩個由iglidur A180 製成的孔法蘭軸承

  • 用於醫療器材
  • 適用於食品接觸
  • 非常耐磨
由 iglidur® M250 製成的卡箍軸承

由iglidur M250 製成的夾式軸承

  • 起霧行為符合 DIN 75201-B 標準
  • 良好的減震
  • 特別耐髒、耐塵
由 iglidur® A181 製成的活塞環

由iglidur A181 製成的活塞環

  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
  • 高耐化學品
  • 吸濕性低

igus® 平面軸承(乾式軸承)的線上商店優勢

24小時內可用

最大的選擇

無最小訂購量的經濟實惠

諮詢

我很樂意解答您的疑問

James Wang
王維德 James Wang

線上商店店長

+886 4 2358 1000 #172聯繫我們

出貨及諮詢