我們的乾式軸承由iglidur技術塑膠製成,可確保最佳運行技術規格、較長的產品使用壽命和最低的摩擦係數,而無需使用額外的潤滑類型。無論涉及污垢和灰塵、水或高溫,您都可以在我們的線上商店中找到適合您應用的正確材料和正確的類型用於塑膠襯套。我們的產品系列還包括不含 PTFE 的材料和經過有害 PFAS 測試的材料。
Ø3 - Ø195mm 備有常備庫存製尺寸可配置每個套件 1.21 歐元起
Ø1.5 - Ø150mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每個套件 1.20 歐元起
Ø8 - Ø114mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每個套件 1.23 歐元起
Ø4 - Ø80mm 備有常備庫存可客製尺寸每個套件 2.96 歐元起
Ø8 - Ø25mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每個套件 1.88 歐元起
Ø10 - Ø35mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每個套件 3.53 歐元起
Ø12mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每套件 2.36 歐元起
Ø5.2 - Ø20.4mm 備有常備庫存可客製尺寸每個套件 2.99 歐元起
Ø4 - Ø25mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每個套件 2.05 歐元起
Ø10 - Ø20mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每套件 5.51 歐元起
Ø4 - Ø14mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每個套件 2.20 歐元起
Ø8 - Ø20mm 備有常備庫存可設定客製尺寸每個套件 3.57 歐元起
10,000個安裝尺寸可直接備有常備庫存。為了確保始終為您快速交貨,我們從全球超過 73 個國家/地區運送我們的軸承。
您可以在我們的線上商店中找到大量不同類型的軸承。如果您需要的尺寸沒有,客製的乾式軸承的價格將立即顯示。
我們有無最小訂購量,小批量不收取附加費。您可以向我們購買任何批量大小的軸承(乾式軸承) ,無論是目錄料號還是客製化產品。