廚房自動化

快速簡便:運動塑膠廚房自動化

  • 無需停機:元件可線上計算
  • 衛生& 對污垢不敏感,如有需要,符合 FDA 標準
  • 節省空間和重量

製造或購買

  • 工作腔直徑 660 mm,工作腔高度 180 mm
  • 最大拾取速度30/min.
  • 自潤滑、免維護的 drylin® ZLW 齒帶軸
  • 可與步進馬達和 D1 dryve 馬達控制器連接
咖啡師機器人

咖啡師機器人採用免保養元件,可 24 小時使用

餐飲機器人

使用 igus® 模組化系統,讓胃腸道自動化變得更輕鬆

為全自動廚房選用的運動塑膠

並聯式機械手臂

drylin® 並聯式機械手臂

  • 工作腔直徑 660 mm
  • 最大拾取率30/min.
  • 自潤滑、免維護組件

Drylin ZLW 機器人第 7 軸

  • 使用靈活的機器人取代剛性運動學
  • 適配器套件包括準備合適的電子鏈系統
  • 整合至 igus® 機器人控制系統
drygear Apiro

Drygear 模組化變速箱系統

  • 應用溫度:+5°C 至 +50°C
  • 防潑水
  • 輕量化
  • 免潤滑
符合食品標準的滑動軸承

iglidur A160 滑動軸承

  • 符合 FDA 和歐盟的化學品和食品規範
  • 符合歐盟 10/2011 EC 法規
  • 高耐介质性
內螺紋桿端 KCRM

內螺紋杆端

  • 適用於食品工業的可偵測桿端:由符合 FDA 和 EU 10/2011 標準的材料製成
  • 全新設計,不易沾污
e2.1

E2.1 拖鏈系統

  • 充填快速簡便
  • 整合式煞車,運轉順暢、安靜
  • 彎曲半徑從 28 mm 起,縮小安裝空間

已成功使用運動塑膠的地方

搗蛋機
自動調酒機
雞尾酒機
Barobot
耐腐蝕咖啡機
適用於咖啡研磨機的免潤滑軸承
披薩自動販賣機的免潤滑軸承

在測試實驗室進行實際使用測試

部落格

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢