用於飲食業自動化的運動塑膠

利用機器人、軸承技術和電子鏈,讓餐廳和咖啡館的服務自動化

您想要自動化什麼?

產品移除

移除與分配

食物準備

食物準備

服務

運輸和服務

移除和分配

購買或自建機器人龍門系統

  • 抗污漬,因為無需潤滑
  • 組裝快速簡便
  • 負載能力高達 30 公斤,精度 0.5 mm,速度 1.5 m/s

鉸接式手臂機器人

  • 高彈性:可自由選擇的末端效應器
  • 輕量化結構
  • 4 至 7 個月後即可獲得投資報酬率 (ROI)
  • 免潤滑、耐污
drylin W 免上油滑軌

檔案指南

  • 14 種軌道型材、50 種滑軌型式
  • 100% 免維護及潤滑
  • 防污、防塵、防潮
  • 比循環滾珠軸承滑軌便宜 40
drygear Apiro

變速箱

  • 電動或手動驅動
  • 防潑濺
  • 重量輕
  • 無潤滑
符合食品標準的滑動軸承

食品級滑動軸承

  • 符合 FDA 和歐盟法規
  • 良好的介質耐受性
  • 普遍適用
chainflex® 耐彎曲電線電纜

移動應用電纜

e2.1

小型拖鏈

  • 充填快速簡便
  • 整合式煞車,運轉順暢、安靜
  • 彎曲半徑小,減少安裝空間

成功案例:退出和發行

準備工作

適用於食品應用的 delta 機器人

  • 工作腔直徑 660 mm,工作腔高度 180 mm
  • 自潤滑、免維護的 drylin® ZLW 齒帶軸
  • 可與步進馬達和 D1 dryve 馬達控制器連接
步進馬達

drylin 步進馬達

  • 功能強大的步進馬達
  • 使用產品搜尋器尋找適合您應用的驅動器
應用於第7軸的 drylin ZLW 滑軌

robolink ReBeL 機器人

  • 市場上最輕的 cobot
  • 機器人可搭配或不搭配控制系統
  • 有效負載 2 公斤,包括工具
Apiro 蝸桿

帶轉盤的蝸桿齒輪

  • 採用摩擦優化塑膠,乾燥操作
  • 防潑水、重量輕
  • 大量配件可供選擇
dryspin 螺桿技術

導線螺絲和螺帽

  • 完全免潤滑與維護的導螺桿技術
  • 摩擦係數低、使用壽命長
內螺紋桿端 KCRM

內螺紋杆端

  • 適用於食品工業的可偵測桿端:由符合 FDA 和 EU 10/2011 標準的材料製成
  • 全新設計,不易沾污
e2.1

小型拖鏈

  • 充填快速簡便
  • 整合式煞車,運轉順暢、安靜
  • 彎曲半徑從 28 mm 起,縮小安裝空間

成功案例:準備工作

搗蛋機
自動調酒機
雞尾酒機
Barobot

運輸與上菜

咖啡師機器人:購買完整系統或自行製造

  • 高彈性:可自由選擇 2-5 自由度 (DOF) 的末端效應器
  • 線上設計與模擬,包括零件清單
  • 含或不含馬達,含或不含控制系統
robolink DP

robolink ReBeL 機器人

  • 市場上最輕的 cobot
  • 機器人可搭配或不搭配控制系統
  • 有效負載 2 公斤,包括工具

Drylin ZLW 機器人第 7 軸

  • 使用靈活的機器人取代剛性運動學
  • 適配器套件包括準備合適的電子鏈系統
  • 整合至 igus® 機器人控制系統
步進馬達

搭配步進馬達的齒輪箱

  • 快速移動負載
  • Apiro® 模組化齒輪箱系統的附加元件
  • 具成本效益且精確的步進馬達
xiros 滾珠軸承

滾珠軸承

工程塑膠耐磨墊片

食品級內襯

  • 低摩擦係數
  • 高耐磨性
  • 符合 FDA 標準
readychain® 全裝配拖鏈

能源供應系統

  • 即插即用模組
  • 由製造商直接組裝
  • 運輸& 完美組裝

成功案例:運輸與服務

MyAppCafé 咖啡機器人

在測試實驗室進行實際使用測試

部落格 自動販賣機

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢