變更語言 :

如果要在包裝機中執行簡單且不經常執行的調整任務,則具有良好性能的線性滑軌系統通常過於昂貴。例如,如果系統中僅使用幾種標準化封裝尺寸,則具有手動夾具的簡單線性軌道系統通常可以提供最佳的結構。此外,手動系統特別無故障,可以快速整合到現有系統中。
得益於耐磨工程塑膠,重量減輕了 75%。
比相應的金屬直線軸承安靜約 4 倍。
也可以與沙子,碎屑和灰塵一起使用,毫無問題。
... 從而實現快速且簡單的整合到現有系統中。
得益於免潤滑和免保養滑動元件,節省時間和金錢。
免潤滑是什麼意思?

更苛刻的尺寸調整可透過耐夾緊直線軸、直線滑台進行。一方面,它們可以承受更大的力,並且借助手輪和位置指示器,可以對所需的定位值進行精確的微調。它們也可以在系統中快速配置和實施。由於沒有致精美的手動定位系統仍然很耗時,因此只有在機器中很少需要進行尺寸調整的情況下,該系統才值得使用。
無外部潤滑(乾式運行中的功能),因此非常乾淨
即使在水下使用時也具有耐化學物質
得益於廣泛的測試和使用壽命計算器,規劃可靠性高。
了解更多
免保養且免上油的乾式運行
免潤滑是什麼意思?

如果包裝機中的許多點需要定期進行尺寸調整,那麼具有致最低連接的定位系統是必不可少的。與手動系統相比,節省的時間可以快速攤提更高的成本。透過選購電動控制系統,可同步定位多個調節單元。這也有助於避免錯誤。
透過基於網路介面的控制系統定義行程、位置、速度和路線
相容工業控制系統,快速調試
用於螺桿傳動、齒形皮帶和齒條齒輪傳動的控制系統致縫隙
快速整合到系統中,不會浪費時間
經過廣泛的磨損、摩擦係數、功能、產品壽命和強度測試。
我們的測試實驗室會發生什麼事?
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net