變更語言 :

由於現今的包裝尺寸、容器和瓶子設計比以往任何時候都更加多樣化,因此,以最簡潔、模組化的方式執行調整任務至關重要。我們提供廣泛的直線軸系列產品,從手輪系統到使用致動器和控制系統的全自動概念,為輕鬆調整側面導向裝置提供全面的解決方案。

例如,使用 drygear Apiro模組化系統。入口通道可以以極其模組化和經濟實用的方式實現。

什麼時候要使用哪種定位系統?有哪些產品可供選擇?它們各自的優勢又是什麼?在這裡您可以找到有關格式調整、尺寸調整的所有資訊。

各種各樣的輸送帶系統用於內部運輸貨物。但對於倉庫輸送機、輪式輸送機或其他運輸方式來說,擁有正確的軸承支援始終很重要。 iglidur軸承(乾式軸承)和xiros滾珠軸承、輸送帶滾輪和萬向滾輪不需要潤滑或維護,即使在重污垢負載和持續運行的行業中也能確保可靠的輸送系統功能。

在選擇輸送機時,值得關注細節,並考慮超出標準的解決方案(取決於應用程式)。例如,這適用於材料(不一定是金屬)和 3D 印刷的可能性。本白皮書為輸送帶系統設計師提供了有關如何為其應用找到最佳傳送滾輪的提示。

在貨物進料或其他內部貨物運輸中,輸送帶功能必須隨時完美無缺。輸送帶設備點的產品選擇有助於確保這一點。即使在持續運輸行中,污染嚴重的情況下,軸承轉點的運作也應盡可能減少維護,並且絕對可靠。

以傳統Trappist啤酒聞名的比利時著名啤酒廠Chimay,在其裝瓶生產線中使用免潤滑igubal H3嵌入型魚眼軸承(軸仁),而不是先前安裝的金屬滾珠軸承,後者不斷生鏽,損壞心軸,導致機器無法運作。這項變更使啤酒廠提高了效率並減少了維護工作。

由iglidur材質製成的耐用、耐磨耗滾輪確保輸送帶滾輪即使在高負載情況下也能可靠地偏轉。各種iglidur材料為任何應用提供正確的技術規格。例如, iglidur H1 專為在特別高的溫度下持續運作而設計,而iglidur A250 符合 FDA 和 EU/2011 技術規範。

iglidur輸送帶滾輪用於克朗斯股份公司的輸送帶,高速且連續運作。

產品可以在固定板和車道牆上的輸送帶設備應用技術中快速消耗。為了避免瓶子被刮傷和紙箱過早磨損,表面必須具有緩衝作用並且摩擦力盡可能小。產品和容器的產品使用壽命可透過採用摩擦優化iglidur材料製成的耐摩擦膠帶、助滑帶或圓棒才、板材來延長。

收集容器和排出溜槽區域的耐磨片(耐摩擦介質)可最大程度地減少此填充物系統的摩擦阻力。

儲存和緩衝台可作為料號儲存,輕鬆應對生產高峰。 drylin滑動軸承型皮帶軸和耐摩擦膠帶、助滑帶均確保無需維護。

什麼時候要使用哪種定位系統?有哪些產品?它們的優勢具體是什麼?您可以在這裡找到有關尺寸調整、格式調整的所有資訊。
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net