Goliath 起重機的能量鏈

適用於 Goliath 起重機的耐磨優化耐用產品

滾子能量鏈

滾子能量鏈"重型"

  • 在 4040RHD 或 5050RHD 系列中
  • 免保養滾柱可減少所需的拉力/推力達 75
  • 行走距離可超過 800 公尺
  • 儘管負載很高,磨損仍然很低
導槽

導槽

  • 提供不銹鋼 (304)AISI 304 和 (316)AISI 316L 以及符合 EN6060 防水標準的鋁材質。
  • 也可提供經濟實惠且耐腐蝕的塑膠導槽
浮動式移動端

浮動移動端

  • 用於均衡長行程距離
  • 體積小、重量輕且價格低廉
  • 與 isense EC.P 相容
  • 可搭配不同的能源供應
chainflex® 耐彎曲電線電纜

chainflex® :用於移動應用

  • 用於能源鏈的電纜
  • 產品範圍廣泛
  • 專為極高的速度和加速度、長傳輸距離和最惡劣的環境影響而設計
chainflex 耐彎曲動力電纜

馬達電纜

  • 大多採用 TPE 外護套材質,適用於極端溫度範圍
  • 高耐磨性可延長使用壽命
  • 使用壽命可線上計算4 年保固
chainflex® 控制電纜

控制電纜

  • 12 芯起,束狀絞合
  • 由於避免了開關,因此工作時間長
  • 使用壽命可線上計算附 4 年保固
e-chain E4.1 iSet

精密工程變得簡單。

i.Sense
夾具

系統比較

能量傳輸保護拖鏈系統取代電纜懸吊系統

能源鏈系統取代纜索

能量鏈系統取代電動電纜捲軸

能量鏈系統取代電動電纜捲軸

能源鏈系統取代匯流排系統

能源鏈系統取代匯流排系統

船廠起重機的成功應用案例

船廠起重機

即使颱風襲港也可靠

船廠起重機

電子鏈® 用於大型船舶的生產

智慧工程塑膠

...以及其他成功案例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢