機器人新聞概述

igus 易格斯電子報

不要錯過更多 igus 新品

2026 年春季

懸空自立式 twisterchain

新聞預告片懸空應用twisterchain

產品延伸

新聞拼貼 Triflex R 新產品

2025 年春季

符合 ESD 標準的纖維桿和標準回縮系統 (RS)

ESD中的RS和光纖桿

三種料號,穩定性、清潔度和經濟性

triflex R 商店文章

triflex R 重載型

triflex R 重載型

ESD 中的清潔 SCARA 電線電纜解決方案(研究)

衛生 SCARA 電纜 ESD 解決方案

ESD 材料中的 SCARA 電線電纜解決方案

SCARA 電線電纜 ESD 解決方案

2024 年春季

乾式無塵室用光纖桿

乾燥無塵室內的光纖桿

triflex R TRE.85 C 版本

TRE.85 C 版本

Clean SCARA 電線電纜解決方案,尺寸 24

Clean SCARA 電線電纜解決方案,尺寸 24

2023 年春季

電線電線夾

電線電線夾

乾淨的 SCARA 電纜解決方案

乾淨的 SCARA 電纜解決方案

快速機器人中的擴增實境

辦公室擴增實境

2022 年春季

triflex R 新品 2022

2021 年春季

2020 年秋季

2020年春季新聞以1分45秒簡單概括。

2020 年春季

UR10 和 UR10e 上的定向預緊功能

UR10 光纖桿支架
  • 如果您需要改造 UR10 或 UR10e 電線電纜或軟管的情況。
  • 實現強韌 & 定義的電線電纜導向至工具
  • 可與我們的 協作機器人 夾具組合
  • 用於UR10 + UR10e的即插即用系統
  • 能夠進行單獨調整
  • 不會對機器人造成難看的損壞

緊湊型線性回縮系統 TR.RSEC.60

TR.RSEC.60

線性、經濟實惠拖鏈回縮系統 TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

TR.RSEL.60 + 65
  • 產品擴展至已存在的 RSEL 拖鏈回縮系統尺寸 70 和 85 號
  • 鏈條尺寸 60 和 65 可用於汽車生產,例如,以符合成本效益的方式製作處理包裝
  • RSEL 系列模組化設計

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161聯繫我們

出貨及諮詢