變更語言 :
「精實製造」指的是以最佳方式利用資源,避免浪費,同時實現最大產出的趨勢。簡而言之,它關乎效率最大化或「精實生產」。我們的拖鏈也秉持著這個理念。例如,借助用於工具機的E4QL拖鏈,我們實現了最高的穩定性,同時節省了材料。這也使我們能夠降低成本。
拖鏈具有穩定性和重量的最佳結合。手動開啟可減少 40% 的組裝時間。

可靠、安全的電線電纜導向得益於優化的滑動表面、整合式煞車以及比其前身提高 10% 的穩定性。

緊湊型混合拖鏈(塑膠和鋼混合),內高分別為 28 mm和 32 mm。現在也提供內高 200 mm的版本。

設計研究:R4Q系列配備蓋板/底座,因此抗切屑。卡扣緊固件無需工具即可安裝。

我們的多種電線電纜系列現已獲得 +90°C 的「UL 溫度額定值」認證。

借助夜間適配器,您始終知道我們的電線電纜在您的應用中可以持續使用多長時間。包括證書和價格查詢。

我們為 40 家製造商提供已加工且經過最終測試的驅動電纜。

電纜捲筒具有減少的維護要求和最佳的電線電纜保護。沒有基座,可整合到現有結構中。

由於三面完全封閉,規格具有高剛性、低撓度和高保護性。

這些複合式滾輪軸承結合平穩運作與加固軸承(乾式軸承)技術相結合,以吸收負載。

與 PRT-01 相比,PRT-04-CP 重量減輕 60%,佔用空間減少 50%,經濟效益提高 20%。

並聯式機械手臂採用堅固且衛生的不銹鋼設計。專為快速、精確的揀選放置任務而開發。

快速實現自動化貨物運輸。其負重可達 50 公斤,抗拉力可達 100 公斤。此外,您還可以探索負重可達 200 公斤的ReBeL Move Pro。

ReBeL 03 採用新編碼器技術,可提高 +/-1mm 的重複性。


我們的樣品服務為您提供客製化建議以及e-chains 、電線電纜、線性滑台和軸承的****設計。我們還將向您展示我們用於工具機 4.0 的傳感器技術。

……對於所有可預測的產品
我們為我們在所有可預測的產品提供長達 4 年的保固。

自2018年以來,我們越來越注重生產和產品的永續發展。因此,我們現在擁有新的線性和乾式軸承,以及由我們自己生產的回收材料製成的新拖鏈。我們的產品拖鏈到達使年限,拖鏈回收改變計劃已擴展到包括再生顆粒的線上市場。
我們正深入研究數位轉型主題。這包括我們的智慧塑膠——即結合智慧感測器技術的產品,可實現狀態監測或預測性維護。此外,我們還提供許多與「 enjoyneering 」相關的服務,例如igus metaverse、智慧識別產品料號以及igus GO 等新應用程式。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net