drylin®微型線性模組化系統
安裝空間越小,組件必須越小。在這裡,各個機器元件的重量也可以在機器或自動機的性能中發揮重要的作用。憑藉微型 drylin® 線性模組化系統,igus® 提供了各種具有極小、特別輕且安靜的線性模組化系統和直線軸的產品。這裡特別關注微型直線軸的加強結構。為了為大多數應用領域提供理想的解決方案,igus® 提供具有螺桿驅動或皮帶驅動的微型線性模組化系統。此處,驅動可以手動或透過馬達進行。
SLW-0620 線性模組系統適用於最小的安裝空間我們最新的微型線性模組系統是SLW-0620。除此之外,它還包括我們久經考驗的耐扭轉drylin® W 雙軌 WS-06-20。然而,在這種情況下, drylin® W 不僅針對產品規格尺寸,還進一步在「縮小」。新品的寬度為 32 mm,整體高度僅 20 mm,令人印象深刻。對於手動或電動調節,您還可以找到合適的控制元件或另外訂購即用型drylin® E馬達。
你必須非常仔細地觀察!
索取眼鏡盒中的免費微型線性模組化系統,以了解更多有關igus®驅動技術的資訊。相信小型免潤滑線性模組化系統的品質。
透過驅動技術****線上配置器,您將在輸入您的要求後收到客製化的驅動技術系統。您也可以選擇請求或訂購馬達和其他配件,例如馬達控制單元。
Alberts 公司憑藉其「Alberts one」開發了一種創新解決方案,即使在緊張的日常生活中也能滿足對健康食品的需求:一台機器人自動連續機,可現場準備新鮮、健康的零食,如冰沙、熱湯和純素奶昔。為此,需要一種經濟實惠、耐溫的解決方案。
意大利公司以品牌名稱 " CIME " 開發專業的咖啡機。企業在其機器的可靠性、穩定性和性能上非常重視。而且,當然,咖啡機中的密閉安裝空間必須盡可能好使用。
法國新創公司Cook-e開發了一款可以自行準備菜餚的機器人廚房。從在系統中進行輸入,到添加食材並進行油炸,再到進行獨立的清潔 - Cook-e 幫助餐館老闆節省時間和金錢。
對大量小部件進行目視檢查:位於 Westerwald Friedewald 的 Gefra GmbH 致力於實現這一高度複雜的任務的自動化 - 它在世界各地都取得了成功。對於照明裝置的調節,Gefra 使用 drylin 產品範圍中的完整線性滑台裝置。
對於電動驅動小尺寸規格滑台線性模組化系統螺桿驅動器,igus® 提供強大的螺桿步進馬達。它們有多種安裝尺寸可供選擇,並且可以帶或不帶編碼器訂購。與dryspin®螺桿的組合保證了小尺寸規格線性模組化系統的精確性和較長的產品壽命。
無論是窄型還是扁平型, drylin®微型滑軌和免上油結構型滑軌均經過專門開發,可在小型機器、自動壓縮機和設備中實現精確的運動和定位。每個線性滑軌系統的滑動無需潤滑類型和維護,確保絕對安靜並保持完全清潔。
產品副理/低成本自動化
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net