dryspin® 螺母和螺桿

在世界上最大的螺桿線上商店

線上商店

螺桿與 igus 軸承元件的商店總覽圖。

配置程式和下載

dryspin CAD 配置器,帶有下載圖示和螢幕上的產品檢視。

資訊/常見問題

應用

應用圖示搭配工具符號,適用於多種產業。

dryspin® 螺桿技術概覽

不同材質的 dryspin 螺母並排排列。

免上油螺母

  • 七種不同材質
  • 摩擦係數低、效率高
  • 採購成本降低高達 50.9%
三個不鏽鋼螺桿並排排列。

螺桿

  • 高導程螺紋、梯形螺紋與公制螺紋
  • 不銹鋼、鋼或陽極氧化鋁
  • 使用壽命延長最多 30%
塑膠螺紋塊,具有三個內螺紋,用於 Dryspin 應用。

特殊幾何圖形 & 配件

  • 適用於任何應用的特殊類型
  • 螺母和螺桿零組件
  • 我們的專家將很樂意為您提供建議

關於螺桿科技的有趣內容

傳統 DIN 103 的替代品

  • 產品使用壽命長
  • 更嚴格的製造公差
  • 運行更順暢
  • 振動較小
dryspin 與 DIN 103 的比較廣告看板,展示兩個螺紋螺桿。

螺桿技術尺寸表

  • 隨時獲取最新展會資訊
  • 清晰區分高導程螺紋與梯形螺紋
  • 直徑 4 - 50 mm,節距 0.5 - 100 mm
  • 您的專屬聯絡人
dryspin 表格,顯示不同直徑的導程與梯形螺紋。

梯形螺紋和ACME螺紋

DIN 103 與 ACME 比較,橘色背景上有兩個金屬螺桿。

dryspin® 螺桿技術的部落格文章

dryspin 部落格文章拼貼,介紹螺桿、螺帽和線性導引應用。

魚眼球頭螺桿傳動與 dryspin ®螺桿傳動

  • 即使行程較短也可免保養
  • 100 % 潤滑類型、維護和耐腐蝕
  • 重量減輕高達 34.4%,採購成本降低高達 61.5%
  • 運行安靜,具備減振特性
dryspin 螺母,顯示螺桿牙與內部零件的剖面圖。

免潤滑螺紋更衛生

醫療實驗室設備中的塑膠螺桿元件,旁有橘色加號符號。

線上配置客戶專屬的螺桿科技類型

dryspin 配置器顯示滑動螺母選項、螺紋類型,以及負載和速度設定值。

螺桿傳動專家

  • 為您的應用選擇完美的螺桿驅動器
  • 產品持續計算所需配置
  • PDF 下載,包含申請的所有詳細資訊
dryspin 絲桿配置器,可選梯形牙、高螺旋牙與公制牙,並顯示加工元件。

螺桿配置器

  • 無需 CAD 軟體的單獨插針加工
  • 2D尺寸圖和3D步驟文件,直接線上生成
  • 線上訂購並立即計算價格

dryspin® 螺桿科技

dryspin® 螺桿測試實驗室

測試實驗室中,技術人員正在測試台上調整 igus 的 dryspin 線性元件。

精選應用實例

工業、運輸、物流、能源與自動化應用的拼貼圖,展示 igus 產品。

螺桿科技的永續發展性

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢