三種不同版本的 drylin 線性導軌並排展示。

drylin® 線性科技

潤滑及免維護的直線滑軌導引裝置


您使用drylin線性滑軌系統的優點是什麼?

堅固

防污耐髒

耐腐蝕

安靜

低自重

衛生

我們為您提供的線性科技解決方案

符合 FDA 和歐盟規範的

經濟系列

小型安裝空間

無 PTFE 和 PFAS 測試的線性科技

防反射線性科技

多功能靈活的線性滑軌系統

drylin W 線性導軌,含滑塊與連接部件。

導軌形式

drylin N 導軌與滑塊的技術示意圖。

免上油緊湊型滑軌

drylin T 線性導軌,帶滑塊和固定元件。

滑軌導軌

drylin R 滑動軸承,帶軸導向。

軸導向

Drylin Q 滑座,帶線性導引和固定板。

方形導向

drylin NT-35-AR 線性導軌的示意剖面圖。

伸縮軌道

drylin 線性導軌,帶有兩個滑動軸承的技術剖視圖。

預壓式菱形滑軌

drylin WWR 線性單元,含滑座和安裝孔。

滾輪導向

線性單元,帶有刻度與滑座。

測量系統


線上工具圖示,包含筆電、齒輪、放大鏡、學士帽和計算機。

線性滑軌科技線上工具

線性技術樣本

drylin 新聞標誌 2024。

線性科技新產品


直線滑軌系統應用實例精選

機器人送貨服務

堅固耐用,適合頻繁運輸:用於便攜式水處理廠的線性滑軌

drylin® 線性滑動軸承 應用範例

用於市政車輛的高壓清洗機

drylin 導向系統搭配 Dryway 標誌:快速、免潤滑、安靜。

經濟實惠傳統滾珠線性滑軌軸承系統的替代方案

igus 實驗室中的自動化輸送系統與量測測試設備。

drylin®測試實驗室


drylin SHT 線性模組採衛生設計,在生產線上清潔飲料瓶。

符合FDA規範驅動技術

  • 符合 FDA 規範的驅動技術:我們不僅提供線性科技,還提供完整的直線軸。含驅動器和不含驅動器。
  • 適合各種應用:尺寸,長度,高度-我們也根據您的技術規範請洽易格斯生產。請與我們聯繫。
  • **許多備有常備庫存的產品:**我們在科隆生產,並在我們的子公司中有很多庫存商品。短距離和快速交貨時間對我們來說很重要。
螺桿與 igus 軸承元件的商店總覽圖。

全球最大的線程線上商店

  • dryspin 自潤式螺桿技術基於自潤滑和免保養線性科技的原理。
  • 縮短設計所需的時間,並最佳化引線螺絲技術的採購流程。梯形螺紋、高導程螺紋和公制螺紋在標準程式中,備有常備庫存 5,000 多種產品。
  • 適用於各種應用的螺桿和螺桿的配件

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢