變更語言 :
我們的 chainflex 耐彎曲電纜通常提供長達 4 年的保固,我們今年許多新產品的大部分也是如此。我們在機器人電纜和驅動技術領域擁有豐富的產品組合。 我們還有一個新的 PE 電纜系列,具有 11 芯橫截面組合的無鹵 TPE 外護套。

... 具備 360°/m 扭力。
CFROBOT8.PLUS 電纜系列的產品擴展,包括用於 DeviceNet 匯流排系統,所有這一切都適用於 +/- 360° 扭轉的應用,外徑縮小 21% 。

... 滿足最高需求
將 CF99.PLUS 高階控制電纜系列擴展,新增帶隔離網版本 ,截面積為 (8x0.25) C它是為滿足最高要求而開發的,可實現高達 3xd 的彎曲係數。

... 適用於 Lenze 和 ctrlX DRIVE。
適用於 ctrlX Drive 驅動器的 CF280.UL.H403.15.04.D 混合電纜擴展,以及適用於 Lenze 驅動器的 CF111.033.D 測量系統電纜,這兩條電纜皆具備耐油特性,可在含油環境中穩定使用,無須擔心任何問題。

...種類繁多,適用於小型安裝空間。
擴大產品組合,包括截面積為 4G1.0 的馬達電纜,提供帶隔離網和無隔離版本,並配有經濟實惠的 PVC 外護套和高階 TPE 外護套。

... 1,250 萬次往返次數。
由於阻燃 TPE 材料含有SVHC物質(REACH 法規),我們提供各種不含鹵素的替代品。其中包括新型 PE 電纜系列 CFPE.ZH,採用無鹵 TPE 外護套,具有 11 種芯線截面積組合,傳輸距離可達 400 公尺。

...安全、低調、經濟實惠。
特別適用於劇場產業的新型電纜系列。配備三條匯流排電纜,電氣性能與舞台技術要求相匹配,外護套顏色在視覺上更為低調。

... 適用於 Lenze 乾燥應用中的
CF884 量測系統電纜的產品延伸,採用經濟實惠的 PVC 外護套材料,適用於 Lenze。CF884.032 已針對乾燥環境下的使用進行最佳化測試。

... 耐用,這要歸功於 TPE 外護套
CF38 高階馬達電纜系列節省安裝空間,同時可承受低至 -35°C 的低溫。隨著新截面積,我們正在擴展 CF38 系列,同時取代 CF35.UL 已停產的型號。

... 多虧了 TPE 高階單芯線
由於其堅固的 TPE 外護套,CF340 單芯系列的新截面積非常適合拖鏈中的小安裝空間,並且行程長達 400 公尺。

... 適用於無塵室和海事應用
憑藉 Fraunhofer 研究所的 IPA 認證(ISO 4 級和 5 級)以及 350 多條 DNV 認證電纜(可用於海上和陸上系統),為未來提供的解決方案。

... 獲得認證的安全性
,適用於我們的伺服電纜和馬達電纜的新 UL 溫度等級。電纜系列 CF30、CF31、CF270、C 210. UL 和 CF21. UL 系列現已通過 UL 溫度等級為 +90℃ 的認證。這可擴大這些系列的應用範圍,並在規劃電氣應用時提供額外的安全性。

... 並保固 1,000 萬次往返次數。
我們的 CF 130.UL 電線電纜系列的產品擴展。由於保固產品使用壽命高達 1,000 萬次往返次數,讓您使用上更可靠。由於 PVC 外護套,這款電纜在拖鏈中具有高度耐磨性。

... 更輕鬆地計算保固的產品使用壽命
精確計算所使用電纜的產品使用壽命。簡單、可靠和準確:確切了解電纜在您的應用中可以使用多長時間!包括您所選電纜的證書和價格檢查,以滿足您的客製化應用。

... 用於穩定溫度的可靠監測
帶有熱電偶 N (Cr-Si) 的 CFTHERMO.N.001 作為熱補償電纜添加到該系列中。其特點是熱電偶的溫度範圍更高,從 -200°C 到 +1,300°C。

... 適用於西門子 S200 的電纜
由於我們擴大了測量系統電纜和伺服電纜產品組合,西門子 S200 驅動器現在也可以使用我們的電纜操作。不含組裝或含接頭可供選擇。

... 最快可在 36 小時內出貨,非常適合高功率傳輸。
配有 igupren 外護套的 CFCRANE 中壓電纜可用於 6/10kV 中電壓,並在最多 400 公尺的行程中實現這種高功率傳輸。拖鏈的彎曲半徑為 10xd。現在這條電纜備有常備庫存,並可於 36 小時內快速出貨。

... 在長行程中實現可靠的數據傳輸
我們的光纖電纜可用於任何匯流排系統,並在長行程中傳輸數據,確保高水平的 EMC 安全性。我們新的截面積可以在拖鏈中以高達 5xd 的小彎曲半徑可靠地進行傳輸。

... 混合電線電纜 CF280.UL.H402.15.04.D 適用於Bosch Rexroth
多虧了我們的混合電纜產品組合擴大,Bosch Rexroth 驅動器現在也可以使用我們的電纜。不含組裝或含接頭可供選擇。

... 提供額外 12 個月保固以提高安全
獨特的 chainflex 耐彎曲電纜保固現在延長為四年!在 5,500 平方公尺的測試實驗室進行了許多測試,使這樣的保固承諾成為可能!

...適用於拖鏈和電纜導槽
UL 認證的柔性馬達和控制電纜,用於拖鏈和電纜導槽。這些列出的馬達和控制電纜非常適合連續運動以及從拖鏈到平台的無縫過渡。

...陸上和海上應用的運行可靠性
隨著 CFSPECIAL.572 的擴展,top drive 懸掛頂部驅動應用的產品組合也得到了擴展。包括 DNV 認證,可用於海事領域。

... 帶 PVC 外護套的耐彎曲電纜
我們的新型 PVC 電纜是無油應用的正確選擇。典型行業包括木工業、包裝行業和倉儲物流。

...無塵室更安全
CFCLEAN 電纜的使用壽命提高至 4,000 萬次往返次數,同時電纜負載流量也提升。

...使用安全在全球範圍內得到保證和確認
chainflex 耐彎曲電纜無需使用 PTFE!新標誌確認 igus® chainflex 耐彎曲電纜中不再使用 PTFE。如果宣布全面禁令,則無需處置或更換任何 chainflex 耐彎曲電纜,並且可以繼續在全球範圍內毫無顧慮地使用。

... 電線電纜更換變得容易
補充元件使 chainflex CASE 運輸和儲存解決方案更加實用和永續。它適用於兩種外箱尺寸,允許客戶直接從外箱中抽取電纜。

... 在 chainflex® 實驗室進行測試,並獲得保固
chainflex® 產品組合已擴展到六種具有新截面積的電纜系列。我們的電纜具有獨特的 chainflex 耐彎曲保證,並已在我們自己的測試實驗室中進行了測試。

... 專為乾燥環境開發了
CF211 量測電纜系列已擴展至 SINAMICS V90 驅動系統。PVC 外護套可確保在乾燥環境中的耐用性。全新的耐彎曲電纜 CF211.030 備有常備庫存,按米出售,也可以隨時連接。

... 適用於高達 CAT7 的 CAN 匯流排和乙太網路
CFROBOT8.PLUS 高達 +/- 360°/m 的更大扭轉角度而延長使用壽命,並解決了狹小安裝空間的問題。

...CF98.PLUS 和 CF99.PLUS 具有 100,000,000 往返次數保固
新的 CF98.PLUS 和 CF99.PLUS 控制電纜,具有 100,000,000 往返次數或 3xd 的彎曲係數。

... 擴展至 Bosch Rexroth 的 CtrlX DRIVE 驅動系統
適用於 Bosch Rexroth MS2N 系列驅動器,您可以降低 50% 的成本並獲得使用壽命保固。

... 適用於 SINAMICS 210 驅動器...
透過新的 PVC 混合電纜,我們正在擴展 CF220.UL.H 電纜系列,從而提供更多種類型。得益於高品質的PVC外護套,您可以節省15.3%的成本。

... 現已獲得 DNV 批准
憑藉新的 DNV 批准,CFSPECIAL.5XX 系列是離岸鑽床應用的完美解決方案。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net