螺桿驅動器是將旋轉運動轉換為平移運動的機械元件。 dryspin 螺桿驅動器始終基於自潤滑橡膠螺母,因此無需外部潤滑dryspin即可實現終身運行。
dryspin螺桿驅動技術基於免潤滑線性科技原理。螺桿傳動的技術規範和幾何形狀,與塑膠螺母和螺桿相匹配,以及獨特的dryspin技術保證了更長的產品壽命和效率。
**要求:**超過一百萬次循環,有減震效果,強度,緊湊設計,自潤滑和免保養,低磨損磨損
客戶成功案例: HLU LE-X (E) 的螺桿組件已投入使用 1,200 萬次負載週期,並保持良好狀態。此外,還提供了完整的計算和相關數值。
**要求:**產品壽命長、效率高、重量輕、100%自潤滑和免維護、經濟實惠
**客戶的成功:**透過目前的解決方案,相對於假手的功能而言,成本是最優的
**要求:**產品壽命長、負載高、施工方便、經濟實惠、100%免潤滑
客戶的成功: dryspin螺桿技術能夠降低成本並提高堅固性和穩定性
**要求:**產品壽命長、自潤滑、耐髒、經濟實惠、100%免保養
**客戶的成功:**透過使用免潤滑dryspin螺桿技術,最多可節省10公升潤滑劑和30公斤二氧化碳
**要求:**極端條件下高負載、高效率、產品壽命長、經濟實惠、100%自潤滑和免維護
**客戶的成功:**透過使用帶有drylin SLT 螺桿驅動器的免潤滑線性模組化系統,節省了 400 歐元的成本
**要求:**安裝空間小、高負載、高效率、100%自潤滑和免維護、重量輕
**客戶的成功:**節省 1,093 歐元,潤滑油和液壓油的二氧化碳消耗量減少 1.1 公斤
**要求:**運行平穩、不粘附灰塵和污垢、防水、抵抗空氣動力學和駕駛相關振動、零間隙
**客戶的成功:**碳纖維翼形的快速收起節省了汽車太陽能電池的能量。 igus的輕量化也提高了整體效率。
**要求:**安靜的行程、螺母和螺桿之間的最小間隙、即使在負載下也能實現低噪音和無振動運行、自潤滑和免維護
客戶的成功: 「使用dryspin螺桿技術顯著提高了驅動器的整體性能,從感覺和噪音水平到極其清潔和平穩的運行,」BRUNNER Elektronik 機械工程主管 Thomas Brunner 說道。
**要求:**快速移動、低摩擦、耐熱、對潮濕環境和灰塵不敏感、能夠承受夏季高溫、符合 FDA 規範
客戶的成功: igus驅動裝置確保啤酒出口料頭的線性調節,其中精確到十分之一毫米的導引和定位至關重要。
**要求:**耐氯性、耐候性、低磨損和維護性、可靠性和精度
**客戶的成功:**與以前使用的變速箱相比,每個油池可節省約 30,000 歐元和 1 公斤潤滑油。
要求: 100%自潤滑和免保養、耐用、耐熱、防潮、重量輕、安靜無振動、食品安全
**客戶的成功:**可實現超過 30 萬次循環
要求: 100%免潤滑、免保養、緊湊、重量輕、安靜無振動、便宜
客戶的成功: igus組件實現了免潤滑、緊湊、重量輕、安靜且經濟實惠的應用
**所需物品:**一個可轉換成會議桌的測試間
要求: 100%自潤滑&免保養、耐腐蝕、平滑連續運動、產品壽命長
**所需設備:**視野計,即測量視野並確定視覺系統敏感度的設備
要求: 100%自潤滑及免維護、醫療衛生、安裝空間小
**需求:**一個用於體育和健康領域的機器人系統,以有趣和激勵的方式促進健身、力量、平衡和步行速度
要求: 100%自潤滑和免保養、防塵、防污、堅固、耐用、安靜
一台精確可靠的無塵室 3D 列印機,用於加工熱塑性塑膠。
適合在辦公室或工廠使用的大幅面精密 3D 列印機。
一款小巧、便攜的 3D 列印機,仍可產生詳細的 3D 料號。
一款可以快速且精準地生產自身必需料號的 3D 列印機。
螺栓作為傳統魚眼球頭螺母的替代品 - 直接來自您自己的 3D 列印機。
這款 3D 列印機高度僅十厘米,但列印物品質最高。
一種精確、安靜的 3D 列印機,符合 " 印度製造 " 要求。
對於施工台的調節機構,設計工程師使用drylin SAW-1040系列的線性模組化系統和iglidur J系列的手持式負載(乾式軸承)
安全平台一種為高空作業提供更多安全性的解決方案,其中採用了用於歐式托盤高架倉庫的模組化 SRU 安全平台。
速食店中自動將封膜放置在塑膠杯上的封口機。
於標記工業產品的雷射站。
能夠拾取魚類並為其註射疫苗的並聯機械手臂。
一種包裹站儲物櫃系統,可為用戶提供最大程度的維護簡便性。
一種餅乾灌裝機,能夠生產客戶和市場所需的各種形狀。
一種移動掃描機,可使用空氣超音波檢查複雜的板材和自由形狀。
一台自動清潔機,可在幾秒鐘內消毒可重複使用的杯子,蒸汽加熱至 140°C。
在複雜材料上漆後進行清洗是開發旋轉洗車刷系統的任務。
,適用於全自動咖啡機的自動杯盤調整機構。
免潤滑 drylin 梯形螺栓用於書籍掃描器中,用於文化資產的數位化。
由於繞線機中的 3D 列印替換料號提高了滑動性能。
一台定量機,其中自動化瓶可確保定量頭在每次計量操作後有效自動關閉。
緊湊、高質量的自動化解決方案,易於操作。
一個免保養、抗震且耐用的電動電視升降機,適用於露營車內部。
一台太陽能汽車,配有可伸縮碳翼型以提供額外推力。
一個適用於方程式學生大學比賽的自動賽車具有一個特殊功能:底盤的主動阻尼器
煞車系統由電動馬達支撐,電動馬達將圓週運動轉換為直線運動,在煞車管路中產生液壓負載
連續滑動步驟操作期間不會出現卡住或遲緩的情況。
一種創新的田間排水機,可以在建築工地上操縱塑膠排水瓦,並將其在設備旁展開。
賽艇一艘透過特殊的翼型和水上負載轉換而漂浮在水面之上的賽艇。
使用對應的升降裝置輕鬆升降,成本低,無需維護,耐候性佳
一種驅動系統,儘管游泳池中持續被水環繞,可輕鬆地移動游泳池中的可調式固定桌子。
位於巴伐利亞州巴賓的 HAWE Micro Fluid GmbH 推出了 LE-X 液壓鎖固型系統,這是一個重要組件。
適用於節日和大型活動的自動啤酒分配系統,可在幾秒鐘內抽啤酒。
igus的乾式操作 Φ3工程塑膠可在克朗斯貼標機中實現多種設定。
飲料填充物系統Küppersbusch GmbH 採用igus軸承技術製造客製化飲料填充物系統。
意大利公司 Silmec 開發了一台用於生產膠合板盒的機器
本應用選擇dryspin梯型支架,因為它無需潤滑且可以無限調節。
一種可以手動操作而無需電力的濃縮咖啡機。
堅固的直線螺桿系統,用於提取紙冰淇淋甜筒。
一種火箭模組,可從地球軌道收集太空碎片。
模擬 737 NG 和 737MAX 飛機的油門複本。
飛行模擬器
操縱桿,可確保飛行模擬器中精確和敏感的控制
。
仿生手義肢的控制系統是透過來自患者肌肉的 EMG 訊號
視野計,一種測量視野並確定視覺系統的靈敏度的設備。
一種解決方案,可為患者組合多達 700 種藥物的單獨組合和塑膠。
清潔的填充物不需要無菌,但必須非常乾淨,且整體系統重量較輕。
借助 3B 科學有限公司的 SimOne 出生模擬器進行了最佳模擬出生過程。
igus 產品的極其清潔的應用,以及高效率和快速的進料速度。
一個測試攤位,只需幾秒鐘即可轉換為會議桌。
一個可在三維空間中移動至任何位置,並能透過按鈕巧妙地隱藏於天花板內的彈性媒體供應系統。
免潤滑和零間隙螺栓系統確保封邊機中的精確塗膠。
游泳池需按一下按鈕即可更改水深度:帶有整合的逆流系統的游泳池可調式升降地板是由 Conmag 工程有限公司建造。
一種可讓腦運動障礙人士練習行走的裝置。
設備運動器材可讓您根據衝浪運動鍛煉身體健康-無需任何水。
可恢復下肢功能障礙患者的設備。
一種用於運動和健康的機器人,可以以有趣和激勵的方式促進健身、力量、平衡和步行速度。
折疊糊盒機在設計客戶定制的折疊盒糊盒機時,特種機械製造商 Bernhardt Maschinenbau 依賴自潤滑和免維護嬰兒型直線軸承。
M 系列 CNC 工具機CNC 銑床使業餘愛好者和工業用戶(如原型設計師)發現新的自由並將他們的 CAD 圖紙變成現實。